検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34191A 2U デュアル・フランジ・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,108

構成例  

構成例

34191A Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available 34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 

    34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 75 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~3 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加 

    3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加

    3446MEMU メモリアップグレードは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMMの2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能を追加にする。

  • No image available 34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 35 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム

  • No image available 3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加 

    3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加

    3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用の高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。