検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 56,444

構成例  

構成例

N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅:

  • >12 GHz(代表値、1169A InfiniiMaxプローブ・アンプ使用時)

入力インピーダンス/キャパシタンス

  • 差動入力抵抗:50 kΩ
  • 差動入力キャパシタンス:0.33 pF
  • シングルエンド入力抵抗:25 kΩ
  • シングルエンド入力キャパシタンス:0.53 pF

概要

特長:

  • 業界唯一のRoHS準拠のはんだ付け用プロービング・ソリューション
  • >12 GHzのフラットな周波数応答
  • 現在最も低価格のはんだ付けプローブ・ソリューション
  • N5426A ZIFチップにはZIFチップが10セット付属(上の図を参照)
  • N5425A Infiniium ZIFプローブ・ヘッドにはZIFプローブ・チップは付属していません。N5426A ZIFチップまたはN5451A ロング・ワイヤZIFチップのどちらかをご注文ください。N5451Aの詳細情報を見る - ここをクリックしてください。