Mobile WiMAX™ の開発、連続テスト、受け入れ検査、認証テスト
- TTCN-3プロトコル・テスト・システム、検証済みPCTテスト・ケースが付属
- ソフトキー・モードの切り替えによる、移動機と基地局のサポート
- 包括的なTTCN-3の開発、実行、テストの自動化
- Keysightスタートアップ支援、トレーニング、ワールドワイドのサポートによるバックアップ
業界で最も豊富なWiMAXテスト・セットによるプロトコル・テスト
- PCTソフトウェアのKeysight E6651A移動機WiMAXテスト・セットでの動作
- 450 MHz~6 GHzのカバレージにより、プロファイルの柔軟性、SISO、MIMOをサポート
- 基地局エミュレーション、RF測定、エンドツーエンド・アプリケーション・テスト
- ETS-Lindgren Radiated Performance Test(RPT)システムのコア・コンポーネント
検証済みテスト・ケース
KeysightのN6430AシリーズPCTシステムは、WiMAXの基地局と移動機の認証のために、最先端のWiMAX Forum Designated Certification Labs(WFDCL)で使用されています。
N6430Aのユーザは、ETSIがWiMAX Forum用に開発した、最新のプロトコル・テスト・ケースが含まれる正規のソフトウェア・アップデートをダウンロードすることができます。WiMAX Certification Requirements Status List(CRSL)でますます包括的になっていく認証制度により、追加のテスト・ケースが毎週統合/検証され、ソフトウェア・アップデートに追加されています。
Mobile WiMAXの開発、連続テスト、受け入れ検査、認証
最先端のWiMAXのチップセット・メーカ、機器メーカ、ネットワーク・プロバイダは、KeysightのN6430AシリーズPCTシステムを、開発から受け入れ検査までのライフサイクルを通して使用しています。
N6430AシリーズPCTとE6651Aの汎用性を組み合わせることにより、プロトコル、RF、アプリケーション・テスト・シナリオが1台のテスト・プラットフォームに統合され、コストパフォーマンスの高い受け入れ検査手順をが開発することができます。
チップセット・メーカおよび機器メーカは、Keysightのシステムを認証前テスト・プランに取り込んでいます。このシステムは、テスト・シーケンスを完全に自動化でき、連続テスト・アプリケーションにも最適です。
TTCN-3
N6430Aシリーズは、完全なTTCN-3の開発/実行環境(Testing Technologies IST GmbH社のTtworkbench)を統合しています。
TTCN-3は、WiMAX業界で標準として採用されている、最新の強力なテスト仕様を記述/実装するための言語です。
ユーザは、N6430Aシリーズのリリースで提供される標準WiMAX TTCN-3 PCTテスト・ケースを実行したり、TTworkbenchの豊富な機能セットを用いてテスト・ケースをカスタマイズして、新しいテスト・シナリオを調査することもできます。
マルチレイヤのロギング/デバッグ
N6430Aシリーズでは、記録の保存/解析用に、詳細なTTCN-3のロギング機能があります。システムには、N6421Aプロトコル・ロギング・アプリケーションも含まれ、交換メッセージも独立して表示できます。N6421Aでは、物理層およびMAC層のメッセージをデコードして、UL-MAPのトレースおよび同期されたTTCN-3イベントと組み合わせて、強力な解析/デバッグが可能です。
Keysightのサポートおよび使い易さ
N6430Aシリーズのグラフィカル・ユーザ・インタフェースにより、プロトコル・テスト・ケースを容易に実行/解析できます。
E6651Aテスト・セットの内蔵基地局エミュレータとソフトキー・ユーザ・インタフェースにより、1回ボタンを押すだけでWiMAXデバイスでのネットワーク・エントリが行え、PCTテスト・ケースを実行する前の動作検証が可能になります。また、複雑なWiMAXタスクが可能なかぎり簡素化されます。
各システムには、Keysightの専門家によるオンサイトのスタートアップ支援が含まれています。多くの場合、お客様の国の専門家がその国の言語で支援しています。
"Mobile WiMAX"はWiMAX Forumの商標です。"WiMAX"および"WiMAX Forum" はWiMAX Forumの登録商標です。