検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ソース補正済み雑音指数測定(オプション029)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • No image available N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz [販売終了製品] 

    N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz [販売終了製品]

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz [販売終了製品] 

    N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz [販売終了製品]

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available PNAソース補正済み標準レシーバによる雑音指数測定(Opt028) [販売終了製品] 

    PNAソース補正済み標準レシーバによる雑音指数測定(Opt028) [販売終了製品]

    PNAソース補正済みの標準レシーバを使用した雑音指数測定(オプション028)

  • No image available N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz [販売終了製品] 

    N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz [販売終了製品]

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

関連する業種&テクノロジー