検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 410,550

構成例  

構成例

11713B 11713B Attenuator Switch Driver

  • 5年間の保証(引取)
  • 11713B-101 Viking connector to Viking connector

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

11713B-001 Viking connector to 10-pin DIP
11713B-101 Viking connector to Viking connector
11713B-201 12-pin conductor cable, bare wire to Viking connector
11713B-301 Viking connector to 4 ribbon cables
11713B-401 Dual Viking connector to 16-pin DIP
11713B-501 Viking connector to 9-pin D-Sub
11713B-502 Viking Conn to 9-Pin D-sub Conn (TTL Opt)
11713B-601 Viking connector to 16-pin DIP
11713B-701 Viking connector to 14-pin DIP connector
11713B-801 Viking connector to (4) 10-pin DIP connectors
11713B-908
Rackmount kit - 1 instrument 

Rackmount kit - 1 instrument

11713B-908
11713B-909
Rackmount kit - 2 instruments 

Rackmount kit - 2 instruments

11713B-909
11713B-ABA English user manual, printed
11713B-LXI LXI Configuration, additional USB/LAN connectivity
1CM007A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount

1CM007A
Brackets, lock link for side-by-side mount
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available RF/マイクロ波電気機械式スイッチ 

    RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

    Keysightのスイッチは低い挿入損失、優れたアイソレーション、広帯域パフォーマンス、優れた耐久性、再考の再現性を特徴としています。

  • 11713C Attenuator/Switch Driver 11713C LXI準拠のアッテネータ/スイッチ・ドライバ 

    11713C LXI準拠のアッテネータ/スイッチ・ドライバ

    KeysightのLXI準拠の11713Cアッテネータ・スイッチ・ドライバは、4個のプログラマブル・アッテネータと4個のSPDTスイッチに対するリモートまたはフロント・パネル・ドライブ制御を提供します。