検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 詳細については、技術概要をご覧ください。

概要

電子キャリブレータにより、N9330Aの3ステータス(オープン、ショート、ロード)校正を1回の接続で自動的に実行できます。電子キャリブレータを使うことで、メカニカル・キャリブレータに比べて、フィールドでの校正の効率が2~3倍に向上します。

電子キャリブレータにより、N9330Aの3ステータス(オープン、ショート、ロード)校正を1回の接続で自動的に実行できます。電子キャリブレータを使うことで、メカニカル・キャリブレータに比べて、フィールドでの校正の効率が2~3倍に向上します。

電子キャリブレータの方向性は38 dBです。

電子キャリブレータはN型コネクタを備えているので、N9330Aと接続できます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。