検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,401,114

構成例

N9069A Noise Figure Measurement Application

  • N9069A-1FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,401,114

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 10 MHz~50 GHzの周波数レンジでのワンボタン雑音指数/利得測定
  • Keysight SNSシリーズ ノイズソースおよび346シリーズ ノイズソースをサポート
  • U7227xシリーズ USBプリアンプとの組み合わせにより雑音指数測定の不確かさを低減
  • Xシリーズ シグナル・アナライザおよびMXE EMIレシーバー内部で実行可能

測定機能

  • 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度
  • 全体の雑音指数の不確かさを評価するための測定不確かさ計算機
  • 測定の最適化と不確かさの最小化のヒントについては、アプリケーションノート『雑音指数測定を成功させる10のヒント』を参照してください。
  • マルチステージコンバータ、外部LO制御、マニュアルモードをサポートします。

性能(ハードウェアに依存)

  • 測定器の雑音指数: 17.25 dB(1 GHz)、6.00 dB(1 GHz、U7227A USBプリアンプ付き)
  • 測定器の整合: 1.52(1 GHz)、1.54(U7227A USBプリアンプ付き)

その他の特長

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • 固定ライセンスとトランスポータブル・ライセンスをご利用いただけます
  • USB、LAN、GPIBでプログラム可能、ESA、PSA、NFAとコード互換
     

概要

N9069A雑音指数測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ・シグナル・アナライザの22種類以上の高度な測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、進化する信号解析手法です。このアプリケーションを使えば、Xシリーズ・シグナル・アナライザを雑音指数測定に使用でき、ワンボタンの雑音指数および利得測定により、デバイスやレシーバ・システムを簡単に設計/評価/製造できます。

雑音指数測定

  • レシーバとその下位レベル・コンポーネントの雑音指数および利得をグラフィック、メータ、テーブルの3種類のデータ・ビューで評価
  • ユーザ定義可能な掃引時間とノイズ・ソースのセトリング時間設定により、柔軟性の高いテストが可能
  • オプションの内蔵プリアンプ(PXAシグナル・アナライザでは最高50 GHz、MXAシグナル・アナライザでは最高26.5 GHz、EXAシグナル・アナライザでは最高44 GHz)により、完全に仕様化された測定を実現
  • Keysight Kシリーズ ブロック・ダウンコンバータ(N8975AZ)により、PXAまたはMXAで最高110 GHzの優れた雑音指数測定を実現 

関連する業種&テクノロジー