検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 20,567

構成例  

構成例

U1182A Surface probe, industrial

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

この温度プローブは、表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定できます。

測定確度: 0.75% ± 2.2℃