検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1062A 10 ビット高速 PXI デジタイザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

U1062A-002 デュアルチャネル、4 Gサンプル/s のDC152高速デジタイザ

  • 2 GHz の帯域幅
  • 256~512 kポイントから 256~512 M ポイント(オプション)までの収集メモリ
  • ps分解能のトリガ時間間隔測定機能

U1062A-001 シングルチャネル、4 Gサンプル/s のDC122高速デジタイザ

  • 標準入力オプション、2 GHz の帯域幅、50 Ω、DC または AC結合、内部 DC校正
  • 512 kポイントから 512 M ポイント(オプション)までの収集メモリ
  • ps分解能のトリガ時間間隔測定機能

概要

これらの製品を使用する代表的なアプリケーションとして、民生用/産業用電子計測 ATE や航空宇宙防衛用電子計測アプリケーションがあります。

  • 目玉仕様に惑わされずに、適切な高速デジタイザ を選択
  • Keysight高速デジタイザによる単発現象の詳細の捕捉
  • Keysight高速ADCによるテスト全体の性能の向上
  • Keysight高速ADCの使用によるクラス最高のリアルタイム・モニタリングの実現