検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 洗練されたポスト・プロセッシング
  • ER補正係数
  • アイ・ダイアグラム、マスク、ジッタ・テストを1台の測定器で実現
  • コスト・パフォーマンスの高いアーキテクチャを高スループット測定エンジンにより実現
  • 小型の4スロット幅のPXIモジュールで、複数の測定器を1つのシャーシに収容可能
  • 製造環境に最適
  • 780 nm~1620 nmの広い光帯域幅をカバー、シングルエンド電気入力搭載
  • 内蔵クロック・リカバリにより、最高2.7 Gb/sの測定を実現

概要

N2100B PXIT DCAは、コヒーレント・ベクトル・アンダーサンプリング手法(特許取得済み)を採用することで、リアルタイム・オシロスコープの利点/測定機能とサンプリング・オシロスコープの広帯域測定を統合しています。N2100Bでは、正確なアイ・ダイアグラムの解析が行え、155 Mb/s~10.3125 Gb/sのトランスミッタの品質を評価することができます。