検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1061A 8 ビット高速 PXI デジタイザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

U1061A-002 デュアル・チャネル、1 ~ 2 G サンプル/s の DP140 高速デジタイザ

  • 最大 1 GHz の帯域幅、50 Ω または 50 Ω/1 MΩ、DC/AC 結合
  • 128 ~ 256 K ポイントから 8 ~ 16 M ポイント(オプション)までの収集メモリ
  • ソフトウェアによる統合のサポート

U1061A-001 デュアル・チャネル、0.5 ~ 1 Gサンプル/s の DC135 高速デジタイザ

  • 最大 500 MHz の帯域幅、50 Ω または 50 Ω/1 MΩ、DC/AC 結合
  • 64 ~ 128 K ポイントから 2 ~ 4 M ポイント(オプション)までの収集メモリ
  • ソフトウェアによる統合のサポート

概要

代表的なアプリケーションとして、民生用/産業用電子計測ATEや航空宇宙防衛用電子計測アプリケーションがあります。

  • 目玉仕様に惑わされずに、適切な高速デジタイザ を選択
  • Keysight高速デジタイザによる単発現象の詳細の捕捉
  • Keysight高速ADCによるテスト全体の性能の向上
  • Keysight高速ADCの使用によるクラス最高のリアルタイム・モニタリングの実現