検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

性能特性

  • 1 ksps~62.5 Mspsのシンボル・レート
  • 最大100搬送波のマルチキャリア
  • PSK、QAM、FSK、MSK、ASKの変調方式
  • Bluetooth®、EDGE、GSM、TETRAなどのクイック・セットアップ

その他の特長

  • 信号発生器のファームウェアに内蔵されたソフトウェア・アプリケーション

概要

シングル/マルチキャリア・カスタム変調

MXGベクトル信号発生器のオプション431は、内蔵任意波形発生器を使用したカスタム・デジタル変調信号の発生を可能にします。BPSKや64QAMなどの定義済みの変調方式で信号を作成することも、BluetoothやGSMなどの規格のためのクイック・セットアップを利用することもできます。

代表的なアプリケーション

デジタル変調信号は、変調精度(エラー・ベクトル振幅)などのレシーバ特性評価やデザインに使用できます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます