検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

性能特性

  • 2~64トーン
  • 100 Hz~80 MHzの周波数間隔
  • 固定またはランダムのトーン位相

その他の特長

  • 信号発生器のファームウェアに内蔵されたソフトウェア・アプリケーション

概要

正確なマルチトーンおよび2トーン信号発生

MXGベクトル信号発生器のオプション430は、MXGのフロント・パネルからのマルチトーン/2トーン信号発生を可能にします。内蔵ベースバンド・ジェネレータを使用して最大64トーンの信号を作成でき、優れた相互変調歪み(IMD)特性を実現します。

代表的なアプリケーション

マルチトーン/2トーン・テスト信号は、通信システムのコンポーネントやレシーバの特性評価に最適です。これらの信号を使用して、増幅器やミキサなどのノンリニア・デバイスの相互変調歪みを測定できます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます