検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレーム

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 11 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5250A-1CM Rack Mount Kit for E5250A
E5250A-301 リレー機能テスト アダプター
E5250A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
E5250A-ABA 米国 - 英語ローカライゼーション
E5250A-ABJ 日本 - 日本語ローカライゼーション
E5250A-UK6 商用校正証明書 (テスト データ付)
E5252A-FG 10x12 マトリクス スイッチ
E5255A-FG 24(8X3) チャネル マルチプレクサー

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50U-001-3 出張校正3年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア 

    EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

    • EasyEXPERT group+は、ユーザーのPCまたはB150xメインフレームに搭載されたPC上で動作
    • 迅速な測定のセットアップ、実行、解析を実現する各種測定モードおよび機能
    • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能
       

関連製品&ソリューション

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

    • 最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
    • EasyEXPERTソフトウェア(内蔵のWindows 7で動作)
    • すぐに使用できる数百種類の測定ライブラリ
    • 15インチのタッチ・スクリーンを備え、特性評価でわかりやすい操作、解析、検証を実現
       

  • B1505A B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ 

    B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ

    • 広範囲の条件(1500 A、10 kV、サブpA、10 μs、μΩ、-50 ℃~+250 ℃)にわたる正確なテスト
    • さまざまなデバイス評価機能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 効率の向上(自動テスト、安全環境、パッケージDUTとオンウエハー)
    • アップグレード可能でスケーラブルなアーキテクチャー
       

  • 4155C and 4156C 4155C 半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4155C 半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4155C半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、コストパフォーマンスの高い正確なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。

  • 4156C 4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4156Cプレシジョン半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、高精度なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。

  • モジュラソース・モニタユニッチE><br><INPUT TYPE= モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A) 

    モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A)

    デバイスの高精度パラメトリック計測、そして個別部品の高速測定を実現するフレキシブルな製品ファミリーです。

  • B2200A fAリークスイッチ・メインフレーム 低リーク・スイッチ・メインフレーム・ファミリ(B2200A/B2201A/E5250A) 

    低リーク・スイッチ・メインフレーム・ファミリ(B2200A/B2201A/E5250A)

    パラメータ・アナライザやデバイス・アナライザとウエハ・プローバの間に配置される低リークのスイッチ・マトリクスです。自動評価・テストによりテスト・コストを削減します。

  • No image available ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。