検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4991A-010 プローブ ステーション接続キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

Keysight E4991A RF インピーダンス/マテリアル・アナライザをプローブ・ステーションに接続するとき、ポート延長および不適切な校正による確度劣化が避けられず、常に大きな問題になっています。 オプション E4991A-010 プローブ・ステーション接続キットは、これらの問題を解決するために必要なすべてのものを含んでいます。 具体的には、より小さいテスト・ヘッド、延長ケーブル, アダプタ, 接続板およびインスタレーション手順書です。 プローブ・ステーションは、カスケード・マイクロテック社から提供されます。 このキットにより、信頼性の高い測定システムを速やかに構築することができます。

E4991A-010 は、つぎのものを含みます。

  • より小さい E4991A テスト・ヘッド
  • 延長ケーブル
  • 7 mm - 3.5 mm (f) アダプタ 1 ヶ
  • N (m)-SMA(f) アダプタ 3 ヶ
  • インスタレーション・マニュアル