検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4991A-002 材料測定ファームウェア追加

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

16092A
スプリング・クリップ・フィクスチャ 

スプリング・クリップ・フィクスチャ

16092A
Keysight 16092Aは、リード部品とSMD部品の両方のインピーダンス評価用のテスト・フィクスチャです。 2つのモジュールで構成され、リード部品またはSMD部品を簡単にネジで取り付けることができます。
16190B
性能テスト・キット 

性能テスト・キット

16190B
Keysight 16190Bは、7 mmの測定端子を持つLCRメーターやインピーダンス・アナライザのインピーダンス測定精度を確認するための性能テスト・キットです。
16192A
並行電極SMD用テスト・フィクスチャ 

並行電極SMD用テスト・フィクスチャ

16192A
Keysight 16192Aテスト・フィクスチャは、並行電極SMD部品のインピーダンス評価用に設計されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは1(L)mmです。
16194A
高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ 

高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ

16194A
16194Aは、アキシャル/ラジアル・リード・デバイス用です。
16196A
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196A
16196A SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16196B
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196B
16196B SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16196C
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196C
16196C SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です
16196D
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196D
16196D SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16197A
下部電極SMDテスト・フィクスチャ 

下部電極SMDテスト・フィクスチャ

16197A
Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。
16200B
外部DCバイアス・アダプタ 

外部DCバイアス・アダプタ

16200B
16200Bは、高周波LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ用のテスト・フィクスチャです。
16453A
誘電材料テスト・フィクスチャ 

誘電材料テスト・フィクスチャ

16453A
Keysight 16453Aは、Keysight E4991A/4291A/Bによる正確な誘電率およびロス・タンジェント測定のために使用します。
16454A
磁性材料テスト・フィクスチャ 

磁性材料テスト・フィクスチャ

16454A
Keysight16454A 磁性材料テスト・フィクスチャは、インダクタンス測定方法に基づいた実効透磁率の測定を行うために設計...