検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4991A-002 材料測定ファームウェア追加

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

絞込み

コンテンツのタイプ

1-21 / 21

並べ替え
E4991A RF Impedance/Material Analyzer Service Manual
The Service Manual is a guide to servicing the E4991A RF Impedance/Material Analyzer. The manual contains information requisite to do performance test, adjust, troubleshoot, and repair.

サービス・マニュアル 2016-12-21

PDF PDF 5.86 MB
Keysight Technologies LCRメータ、インピーダンス・アナライザ、テストフィクスチャ
多彩なソリューション:キーサイトのインピーダンス製品ラインは、5 Hz ~ 3 GHzの周波数レンジをカバーし、テストアクセサリを豊富に取り揃えているため、幅広い選択肢の中からアプリケーションに合った機器を選択できます。このセレクションガイドでは、選択可能なすべての製品およびアクセサリの概要を紹介します。

セレクション・ガイド 2015-05-27

Keysight Technologies インピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド
インピーダンス測定用アクセサリ・カタログです。

セレクション・ガイド 2015-02-13

Keysight Technologies LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション
LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション

アプリケーション・ノート 2015-02-05

E4991A 取扱説明書
E4991A 取扱説明書E4991Aを日常お使いいただく上で必要な情報が記載されています。機能概要、測定の準備から測定結果の解析までの測定の流れに従った各機能の操作手順の詳細、測定例、仕様と参考データなどが含まれます。

ユーザ・マニュアル 2012-06-01

E4991A プログラミング解説書
E4991A プログラミング解説書E4991Aを用いて自動測定する際のプログラミングに関する情報が、記載されています。リモート・コントロール概要、トリガ・測定終了検出等のプログラミングに重要な事項、アプリケーション・プログラム例、コマンド別解説などを記載しています。

プログラミング&構文ガイド 2012-06-01

E4991A インスタレーション/クイック・スタート・ガイド
E4991Aがお手元に届いてからのセットアップ、アプリケーション毎の基本的な測定操作手順や解析方法などが記載されています。初めてE4991Aをお使いになる場合は、まずをご覧ください。

クイック・スタート・ガイド 2012-06-01

E4991A Data Sheet
This technical data sheet describes detailed specifications of the E4991A 3 GHz RF impedance/material analyzer.

データシート 2011-06-13

PDF PDF 1.04 MB
E4991A RF Impedance/Material Analyzer Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories and upgrades information for the E4991A RF Impedance/Material Analyzer.

構成ガイド 2009-04-17

PDF PDF 129 KB
プリンタ対応機種
インピーダンス・アナライザ、LCRメータ、ENAファミリ・ネットワーク・アナライザ、SSAが対応しているプリンタの機種.....

ユーザ・マニュアル 2009-03-03

4294A/E4991Aインピーダンス・アナライザを使用した、MEMS磁気インピーダンス・センサの特性評価
このアプリケーション・ノートでは、Keysightのインピーダンス・アナライザを使用して、MEMS磁気インピーダンス(MI)センサのデバイスを評価する際の利点、幅広いデザイン自動化ツール/機能、デザイン効率の向上について、簡単に説明します。

アプリケーション・ノート 2007-07-04

MEMSデバイス測定ソリューション
Keysight Technologiesは、MEMSデバイスの開発支援ツールとしてさまざまな計測機器を提供しています。

アプリケーション・ノート 2006-11-01

16195B Calibration Kit Operation Note
Keysight 16195B is a calibration kit for Keysight 4287A RF LCR Meter or E4991A impedance / material analyzer. The calibration using the Keysight 16195B is performed on the 7 mm connector plane.

ユーザ・マニュアル 2006-10-01

PDF PDF 279 KB
E4991A テクニカル・オーバービュー
Keysight Technologies E4991Aは、高確度かつ再現性を求められる高周波でのインピーダンス測定、および電子材料(誘電率、透磁率)の評価においてその真価を発揮する製品です。

技術概要 2004-10-22

E4991Aを用いたRF部品および材料の効率的な温度特性評価 AN E4991A-1
本アプリケーション・ノートでは、E4991A-007(耐熱測定用テスト・キット)とエスペック製恒温器(SU-261)の組み合わせによる効率的かつ高確度な温度特性評価方法についてご紹介します。

アプリケーション・ノート 2004-10-22

How To Accurately Evaluate Low ESR/High Q RF Chip Devices (AN 1369-6)
This application note discusses the requirements for proper measurement techniques, the right test instrument, and fixtures that can accommodate the minute size of todays RF chip devices.

アプリケーション・ノート 2004-01-24

PDF PDF 332 KB
インピーダンス測定ハンドブック 2003年11月版
本ハンドブックでは、インピーダンス測定の基本原理から応用例までを詳細に解説し、インピーダンス測定に必要な技術情報を全て網羅しています。

アプリケーション・ノート 2003-10-31

カスケード・マイクロテック社 プローブ・ステーションを用いた高確度インピーダンス測定(AN 1369-3)
本アプリケーション・ノートでは、E4991Aまたは4294Aと、カスケード・マイクロテック社製プローブ・ステーションを組み合わせた場合の、インスタレーション、校正、そして測定性能などの詳細について説明しております。

アプリケーション・ノート 2001-07-27

RF-IV法によるインピーダンス測定のネットワーク測定法に対する優位性(AN 1369-2)
本アプリケーション・ノートでは、RF I-V測定法の説明を中心に、インピーダンス・アナライザとネットワーク・アナライザの違いを述べており、アプリケーションに応じた最適な測定方法を選択するために役立つ情報を提...

アプリケーション・ノート 2001-07-19

E4991ARFインピーダンス/マテリアル・アナライザ PN E4991A-1
本プロダクト・ノートでは、Keysight Technologies E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザの製品概要、RF帯におけるチップ部品評価の問題点と解決策、そしてE4991Aが提供する効率的な測定環境についての説明をしております。

アプリケーション・ノート 2001-06-11

エンジニアのためのインピーダンス測定の8つのヒントAN346-4
インピーダンスは電子部品の特性評価に使用する重要なパラメータです。インピーダンス(Z)はある周波数における電子部品の交流電流の流れを妨げる量として定義され、数学的には複素平面上のベクトル量として表されま...

アプリケーション・ノート 2000-04-13