検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7621A Signal Studio - マルチトーンひずみの発生

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号生成

  • 4096 トーンまでのマルチトーン試験信号の生成
  • NPR 試験信号: >60 dBc ノッチ、+/- 0.5 dB 雑音フラットネス
  • スペクトラム・アナライザを使って自動的にプリディストーションをかけ、信号品質の向上と試験の不確実さを最少に

信号発生器制御

  • 利用できる信号発生器: E8267D PSG, N6030A ARB, N8241A ARB
  • 周波数, 振幅, ALC, マーカ, トリガなどを制御
  • ソフトウェアの GUI または API から個々の測定器のパラメータを設定

自動化および通信インタフェース

  • COM または .NET API で自動試験
  • 信号間のスムーズな移行に API-制御の連続波形発生
  • LAN および GPIB

その他の特長

概要

広帯域コンポーネントのために最適化されたマルチトーンと NPR 信号発生

マルチトーンひずみ発生用 N7621A Signal Studio は、強力なソフトウェア・ツールで、通信システム用の広帯域コンポーネントや受信機試験に有用なマルチトーンやノイズ・パワー・レシオ (NPR) 信号を簡単に生成することができます。 この柔軟性に富むツールは、3次相互変調ひずみ (IMD) >80 dBc、NPR 試験信号のノッチ >60 dB という優れた信号を用意します。 外部周波数変換や外部利得/損失は、ユーザ設定の基準に反映することができます。 補正された波形およびアプリケーション設定は、簡単にセーブし、後で再生して使うことができますので、面倒さが緩和され、試験コストの低減に寄与します。

業界をリードする  E8267D PSG および N6030A または N8241A 任意波形発生器を使い、RF 帯域幅を 1 GHz まで拡張

マルチトーンひずみ発生用 N7621A Signal Studio を N6030A または N8241A 任意波形発生器と一緒に使うと、衛星通信関連のアセンブリやコンポーネントの IF 特性試験に理想的な波形を発生することができます。 業界をリードする E8267D PSG と組合せると、I/Q ベースバンド信号を IF/RF 周波数にアップコンバートすることもできます。 優れたイメージおよびキャリア抑圧特性を有する高速ホッピング LO 信号を 1 GHz 帯域幅で生成することもできます。

詳細は、つぎのリンク先のデータ・シートや技術資料をご覧ください。 オンライン・ドキュメンテーション