お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz
E4980AプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。
スタート価格:
E4980AプレシジョンLCRメータ 主な特長
周波数
- 20 Hz~2 MHz、任意のレンジの4桁(300 kHz/500 kHz/1 MHzの低価格製品については、E4980ALプレシジョンLCRメータをご覧ください)
基本確度
- 0.05 %の基本確度、低/高インピーダンスでの優れた測定の再現性
DCバイアス
- DCバイアス機能拡張(オプション001)
- Rdc測定(オプション200)
詳細
- 20 Vrmsのテスト信号(オプション001)
- 高速測定:5.6 ms
- 201ポイントのリスト掃引
- さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)
E4980AプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。 E4980Aは、インピーダンスレンジが高い場合も低い場合も、高速測定と優れた性能を備え、部品や材料の研究開発/製造テストで使用できる優れたツールです。 さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)を備えているので、デザインおよびテストの生産性が向上します。 材料測定の場合、N1500A-005/006材料測定スイートを備えたE4980Aは、フィクスチャのセットアップからレポート生成までの測定プロセスを簡素化します。
その他の材料測定、誘電率測定ソリューションはこちら
主な仕様
主要アプリケーション
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
主要アプリケーション
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
さらに表示
Basic Accuracy:
0.05%
DCバイアス:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc), Option 001 (-40 Vdc to +40 Vdc)
周波数:
20 Hz to 2 MHz
最大周波数:
2 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
測定機能:
n/a
主要アプリケーション:
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Speed:
5.6 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
タイプ:
Benchtop
標準構成
Prev
プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz
Frequency
- 20 Hz~2 MHz、すべてのレンジで4桁の分解能
基本確度
- 低インピーダンスでも高インピーダンスでも優れた測定再現性を実現する0.05 %の基本確度
DCバイアス
- 内蔵の40 V DCバイアス(オプション001)
- Rdc測定(オプション200)
その他の機能
- 20 Vrmsのテスト信号(オプション001)
- 高速測定:5.6 ms
- 201ポイントのリスト掃引
- さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)
Next
E4980Aに興味がありますか?
お手持ちのプレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHzの機能を拡張
E4980A プレシジョンLCRメータの見積はお気軽に
E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHzの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。