検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4980A-201
Handler interface 

Handler interface

E4980A-201
Handler interface
お問合せ下さい
16034E
テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用) 

テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用)

16034E

価格: ¥ 209,820

Keysight16034E テスト・フィクスチャは、SMDコンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。このフィクスチャ...
209,820
16034G
テストフィクスチャ(インピーダンス測定用) 

テストフィクスチャ(インピーダンス測定用)

16034G
gilent 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントの...
お問合せ下さい
16034H
SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ 

SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ

16034H

価格: ¥ 258,436

Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価...
258,436
16047A
テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用) 

テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用)

16047A

価格: ¥ 67,101

Keysight 16047Aは、アキシャルおよびラジアル用のインピーダンス測定のテスト・フィクスチャです。このような低周波数に...
67,101
16047E
テストフィクスチャ 

テストフィクスチャ

16047E
16047Eは、リード型デバイスのインピーダンス評価に使用します
お問合せ下さい
16048A
テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き) 

テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き)

16048A

価格: ¥ 79,336

Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
79,336
16048D
BNCテスト・ケーブル 2m 

BNCテスト・ケーブル 2m

16048D

価格: ¥ 101,230

Keysight16048D BNCテスト・ケーブルは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
101,230
16048E
テスト・リード 

テスト・リード

16048E

価格: ¥ 101,230

Keysight16048E テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
101,230
16065A
200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ 

200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ

16065A

価格: ¥ 237,198

Keysight16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャにより、最大+/-200VのDCバイアスをDUTにかけて測定することが...
237,198
16089A
大型ケルビン・クリップ・リード 

大型ケルビン・クリップ・リード

16089A

価格: ¥ 113,595

Keysight 16089Aは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
113,595
16089B
中型ケルビン・クリップ・リード 

中型ケルビン・クリップ・リード

16089B

価格: ¥ 111,921

Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
111,921
16089C
ケルビンICクリップ・リード 

ケルビンICクリップ・リード

16089C

価格: ¥ 135,360

Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
135,360
16334A
テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト) 

テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト)

16334A

価格: ¥ 123,205

Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャ...
123,205
16380A
標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF) 

標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF)

16380A

価格: ¥ 948,774

Keysight 16380Aは、1 pF(16381A)、10 pF(16382A)、100 pF(16383A)、1000 pF(16384A)の4個の精密コンデンサから構成される標準キャパシタ・セットです。
948,774
16380C
標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF) 

標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF)

16380C

価格: ¥ 1,624,279

Keysight 16380Cは、0.01 μF(16385A)、0.1 μF(16386A)、1 μF(16387A)の3個の精密コンデンサと、オプションの10 μFキャパシタ(16388A)から構成される標準コンデンサ・セットです。
1,624,279
16451B
誘電体テスト・フィクスチャ 

誘電体テスト・フィクスチャ

16451B
Keysight 16451Bは、固体誘電材料の誘電率を正確に評価するためのもので、ASTM D150に準拠しています。
お問合せ下さい
16452A
液体テスト・フィクスチャ 

液体テスト・フィクスチャ

16452A

価格: ¥ 1,739,359

Keysight 16452Aは、液体材料の誘電率とインピーダンスを正確に測定します。
1,739,359
42030A
4端子対標準抵抗器セット 

4端子対標準抵抗器セット

42030A

価格: ¥ 1,160,620

42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。
1,160,620
42090A
オープン終端(4端子対) 

オープン終端(4端子対)

42090A

価格: ¥ 127,043

42090Aは、オープン終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
127,043
42091A
ショート終端(4端子対) 

ショート終端(4端子対)

42091A

価格: ¥ 127,043

42091Aは、ショート終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
127,043
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B

価格: ¥ 67,597

82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。
67,597
E4980A-001
Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source) 

Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)

E4980A-001
Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)
お問合せ下さい
E4980A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 42,698
E4980A-1CM
Rack mount kit 

Rack mount kit

E4980A-1CM
ラック・マウント・キットの追加
お問合せ下さい
E4980A-200 DCR measurement 0
E4980A-301
Scanner interface 

Scanner interface

E4980A-301
Scanner interface
お問合せ下さい
E4980A-710 No Interface 0
E4980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 42,698
E4980A-ABA U.S. - English localization 0
E4980A-ABJ 日本語マニュアル 37,772
E4980A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 160,914
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 302,898

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品] 

    42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品]

    42841Aは、E4980A/4284A/4285Aと組み合せて使用するバイアス電流源です。

  • 42842B Product Photograph 42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Bは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42842A Product Photograph 42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Aは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42843A Product Photograph 42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42843A は、Keysight 42841Aバイアス電流源とKeysight 42842Bバイアス電流テスト・フィクスチュアの間をつなぐシールド付きバイアス電流ケーブルで、40 AのDCバイアスを流すことができます。

  • E4980A E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz 

    E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

    • 周波数: 20 Hz~2 MHz
    • ±0.05 %の基本確度 
    • 内蔵の40 Vdcバイアス、20 Vrmsのテスト信号(オプション001) 
    • 42841Aバイアス電流源による40 Adcのサポート(オプション002) 
    • Rdc測定(オプション200)