検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

16034E
テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用) 

テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用)

16034E
Keysight16034E テスト・フィクスチャは、SMDコンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。このフィクスチャ...
16034G
テストフィクスチャ(インピーダンス測定用) 

テストフィクスチャ(インピーダンス測定用)

16034G
gilent 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントの...
16034H
SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ 

SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ

16034H
Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価...
16047A
テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用) 

テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用)

16047A
Keysight 16047Aは、アキシャルおよびラジアル用のインピーダンス測定のテスト・フィクスチャです。このような低周波数に...
16047E
テストフィクスチャ 

テストフィクスチャ

16047E
16047Eは、リード型デバイスのインピーダンス評価に使用します
16048A
テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き) 

テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き)

16048A
Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
16048D
BNCテスト・ケーブル 2m 

BNCテスト・ケーブル 2m

16048D
Keysight16048D BNCテスト・ケーブルは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
16048E
テスト・リード 

テスト・リード

16048E
Keysight16048E テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
16065A
200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ 

200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ

16065A
Keysight16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャにより、最大+/-200VのDCバイアスをDUTにかけて測定することが...
16089A
大型ケルビン・クリップ・リード 

大型ケルビン・クリップ・リード

16089A
Keysight 16089Aは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
16089B
中型ケルビン・クリップ・リード 

中型ケルビン・クリップ・リード

16089B
Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
16089C
ケルビンICクリップ・リード 

ケルビンICクリップ・リード

16089C
Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
16092A
スプリング・クリップ・フィクスチャ 

スプリング・クリップ・フィクスチャ

16092A
Keysight 16092Aは、リード部品とSMD部品の両方のインピーダンス評価用のテスト・フィクスチャです。 2つのモジュールで構成され、リード部品またはSMD部品を簡単にネジで取り付けることができます。
16192A
並行電極SMD用テスト・フィクスチャ 

並行電極SMD用テスト・フィクスチャ

16192A
Keysight 16192Aテスト・フィクスチャは、並行電極SMD部品のインピーダンス評価用に設計されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは1(L)mmです。
16194A
高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ 

高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ

16194A
16194Aは、アキシャル/ラジアル・リード・デバイス用です。
16196A
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196A
16196A SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16196B
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196B
16196B SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16196C
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196C
16196C SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です
16196D
平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

16196D
16196D SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。
16197A
下部電極SMDテスト・フィクスチャ 

下部電極SMDテスト・フィクスチャ

16197A
Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。
16200B
外部DCバイアス・アダプタ 

外部DCバイアス・アダプタ

16200B
16200Bは、高周波LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ用のテスト・フィクスチャです。
16334A
テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト) 

テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト)

16334A
Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャ...
16380A
標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF) 

標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF)

16380A
Keysight 16380Aは、1 pF(16381A)、10 pF(16382A)、100 pF(16383A)、1000 pF(16384A)の4個の精密コンデンサから構成される標準キャパシタ・セットです。
16380C
標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF) 

標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF)

16380C
Keysight 16380Cは、0.01 μF(16385A)、0.1 μF(16386A)、1 μF(16387A)の3個の精密コンデンサと、オプションの10 μFキャパシタ(16388A)から構成される標準コンデンサ・セットです。
16451B
誘電体テスト・フィクスチャ 

誘電体テスト・フィクスチャ

16451B
Keysight 16451Bは、固体誘電材料の誘電率を正確に評価するためのもので、ASTM D150に準拠しています。
16452A
液体テスト・フィクスチャ 

液体テスト・フィクスチャ

16452A
Keysight 16452Aは、液体材料の誘電率とインピーダンスを正確に測定します。
42030A
4端子対標準抵抗器セット 

4端子対標準抵抗器セット

42030A
42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。
42090A
オープン終端(4端子対) 

オープン終端(4端子対)

42090A
42090Aは、オープン終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
42091A
ショート終端(4端子対) 

ショート終端(4端子対)

42091A
42091Aは、ショート終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B
82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品] 

    42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品]

    42841Aは、E4980A/4284A/4285Aと組み合せて使用するバイアス電流源です。

  • 42842B Product Photograph 42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Bは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42842A Product Photograph 42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Aは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42843A Product Photograph 42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42843A は、Keysight 42841Aバイアス電流源とKeysight 42842Bバイアス電流テスト・フィクスチュアの間をつなぐシールド付きバイアス電流ケーブルで、40 AのDCバイアスを流すことができます。

  • E4980A E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz 

    E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

    • 周波数: 20 Hz~2 MHz
    • ±0.05 %の基本確度 
    • 内蔵の40 Vdcバイアス、20 Vrmsのテスト信号(オプション001) 
    • 42841Aバイアス電流源による40 Adcのサポート(オプション002) 
    • Rdc測定(オプション200)