検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

SATA RSGおよびPHYテスト・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品] 

    N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品]

    シリアル・ギガビット・デバイスの優れた特性評価 レシーバ(最高7 Gb/sおよび12.5 Gb/s)の正確なジッタ耐力テスト

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • 81134A Product Photograph 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 

    81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル

    81134A 3.35GHzデュアル・チャネル・パルス・パターン・ジェネレータは、Keysightの最新世代の高速パルス・パターン・ジェネレータです。

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    Serial Bus Switch

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト 

    N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト

    キーサイトのパートナーであるBitifEye Digitial Test Solutions社は、デジタルテストの分野において独自の専門知識を提供します

関連する業種&テクノロジー