検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5515U プレミア・アップグレード・サービス

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特 長

  • アップグレードを容易に!
  • さまざまなアップグレード・ニーズに対応するサービス
  • お持ちのE5515B/C測定器を最新の3.5Gマルチフォーマットにアップグレード可能
  • GSM/GPRS/EGPRS、W-CDMA/HSDPA/HSUPA、cdma2000、1xEV-DO Rev 0/Rev A/Rev Bに対応する最新のテスト・アプリケーションの機能とサポートをすべて入手可能
  • 簡単なアップグレード・プロセス:Keysightが全プロセスをコーディネート
  • ほとんどの場所にオンサイトでインストール可能(最低15台を推奨)。仕様に合わせたフルテストを含む
  • 測定器のダウンタイムの最小化により、時間とコストの削減を実現
  • E5515B/Cの3.5Gマルチフォーマットへのアップグレードを標準価格で提供

概要

お持ちのE5515B/C無線通信テスト・セットの機能を最大化

無線テクノロジーの急速な発展により、お手持ちのすべてのテスト・セットの機能や性能を最新の状態に維持することが、難しくなっています。Keysightでは、E5515Uアップグレード・サービスでこれらの要求にお答えします。

マルチユニット・アップグレードに対応するアップグレード・サービス

複数のテスト・セット(最低15台を推奨)に最新の機能や3.5Gマルチフォーマット機能を追加する必要がある場合は、Keysightにお任せください。E5515Uをご利用になれば、Keysightのアップグレード・エンジニアが出張してサービスを提供するので、お客様は仕事に集中し続けることができます。Keysightのエンジニアは、ご使用の各テスト・セットに必要なアップグレード・パーツやソフトウェア・ライセンスを決定し、お客様のニーズに確実に対応するために必要な事務処理を行ないます。

サービスはそれだけではありません。アップグレード材料をお届けした後に、Keysightのインストール・チームが訪問します。インストール・チームは、E5515C-002第2信号源やE5515C-003フレキシブルCDMA基地局エミュレータ・オプションの最新バージョンを搭載したE5515Cと同様の構成にすばやくアップグレードします。本体にこれらのオプションが両方とも搭載されていなくても関係はありません。このため、最新のテスト・アプリケーションや機能を、最小限のダウンタイムで実行できます。

また、アップグレードはすべて徹底的にテストされ、仕様や性能を確実に満たしているため、ご使用のテスト・セットに高い信頼性が得られます。お客様は作業スペースを提供するだけです。後はKeysightのエンジニアが行います。

作業が完了すると、テスト・セットの性能が最適化されます。最新の3G/3.5Gの拡張機能をすべて活用できるので、より短い時間で作業を完了できます。E5515Uアップグレード・サービスをご利用になり、既存のテスト・セットをご活用ください。

さらに、E5515Uをご利用になれば、テスト・セットごとにすべて魅力的な価格で得られます。

Keysightにお任せください。

今すぐご活用ください!

  • 3Gおよび3.5G
    UMTS、HSDPA、HSUPA、cdma2000、1xEV-DO Rev A、1xEV-DO Rev Bテクノロジーのサポートにより、最先端のテクノロジーを活用できます。
  • テスト時間の短縮
    高速デバイス・チューニング、ダイナミック・パワー、位相/振幅対時間などの最新の高速携帯電話校正測定のサポートを追加し、最新のハードウェアにアップグレードすることにより、テスト時間を短縮できます。
  • 資産活用
    同様の構成のマルチフォーマット対応テスト・セットにより、無線フォーマットをすばやく切り替えてテストを行うことができます。
  • 将来に対する備え
    迅速なソフトウェア・アップグレードで、将来の機能を簡単に追加できます。