検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2090B-4xx シングル/マルチ・チャネル RF 試験システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 2090B-4xx RF 試験システムは、高性能で優れた柔軟性を有するシングル/マルチ・ポート・スティミュラス・レスポンス測定システムです。 つぎのような機能を有します。

  • 周波数応答試験: 高性能 4-ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (PNA) が周波数範囲 300 kHz ~ 20 GHz の周波数特性測定をおこないます。
  • スペクトラム応答: 2 台の高性能マイクロ波信号発生器 (PSG) が周波数範囲 250kHz ~ 20 GHz の信号を用意します。 この信号は、自動スイッチ・マトリックスを通して被試験デバイス (DUT) の RF 入力に導かれます。 DUT の RF 出力は、再度、自動スイッチ・マトリックスを通して周波数範囲 3 Hz ~ 26.5 GHz の高性能スペクトラム・アナライザ (PSA) に導かれます。
  • 自動スイッチ・マトリックス: 試験システム用のスイッチ・マトリックス (TESM) は、試験機器と無線周波数分配 (RFD) スイッチ・マトリックスの間の経路を設定します。 RFD マトリックスは、12 入力および 12 出力をサポートするモジュラ様式でそれぞれ設計されています。 各 TESM は、4 ヶの RFD までサポートでき、結果として、12, 24, 36 または 48 の入出力ペアをサポートできます。
  • DC 電圧/電流試験: システム DC 電源、 汎用 DC スイッチ・コントロールおよび DMM の組合せで DC 測定をおこないます。
  • 測定ソフトウェアおよび試験データ記憶装置: 規制試験ソリューション(RTS)システムは、GUI、 Keysight Test Exec SL 試験実行ファイルおよび 14 の標準測定ライブラリを有します。 データは、PC ワークステーションにストアされ、検証、 トラブルシューティング、 報告、 データ蓄積などに使うことができます。