お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ...
- 航空宇宙/防衛ATEシステムおよびサービス
- 電気的地上支援装置: EGSE
- シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ
シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ
Keysight Z2090B-3xx は、周波数 44GHz までのシングル・チャネルまたはマルチ・チャネルのコヒーレント信号を発生できます。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
Keysight Z2090B-3xx は、周波数 44GHz までのシングル・チャネルまたはマルチ・チャネルのコヒーレント信号を発生できます。 必要なシステム・コンポーネントをバンドルしても、インテグレートされたシステムとしても入手できます。
主な仕様
(マルチ・チャネル・コヒーレント・システム用)
- < 1.5 °位相トラッキング (18 GHz にて)
- 250 kHz ~ 44 GHz の複数オプション
- 15 ビットの忠実性 (1 GHz 帯域幅 にて)
- 複数のアプリケーション・ソフトウェア
広い帯域幅
- 1GHz (RF 信号 > 3.2 GHz にて)
- 260MHz (RF 信号 < 3.2 GHz にて)
- 500 MHz IF 帯域幅 (N6030A)
- 1 GHz I/Q 帯域幅 (N6030A)
位相コヒーレント・トラッキング
1 GHz 出力間の位相トラッキングは < 1.5°(代表値) です。 これは、+14 ℃ ~+27 ℃ の温度範囲で測定された場合です。
速いスイッチング速度
システムは、周波数帯域幅 1 GHz 以内の信号において、1 ns 以下で周波数を切り変えることができます。
広いダイナミック・レンジ
- 広帯域雑音フロア: < 135 dBm/Hz
- 位相雑音: < -109 dBc/Hz (10 kHz オフセット、 CW にて)
- 広いスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ
システム・ソフトウェア
- Matlab® コマンド・ライン・インタフェース
- LabVIEW® IVI-C 式ドライバ
- 波形発生ツール
- パルス生成コンパティブルの Signal Studio
- I/Q 相関ソフトウェア (将来の能力)
Extend the capabilities for your シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ
Featured resources for the シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ
ご要望、ご質問はございませんか?