検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2090B シングル/マルチ・チャネル・コヒーレント信号シミュレータ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight Z2090B-3xx は、周波数 44GHz までのシングル・チャネルまたはマルチ・チャネルのコヒーレント信号を発生できます。 必要なシステム・コンポーネントをバンドルしても、インテグレートされたシステムとしても入手できます。

主な仕様
(マルチ・チャネル・コヒーレント・システム用)

  • < 1.5 °位相トラッキング (18 GHz にて)
  • 250 kHz ~ 44 GHz の複数オプション
  • 15 ビットの忠実性 (1 GHz 帯域幅 にて)
  • 複数のアプリケーション・ソフトウェア

広い帯域幅

  • 1GHz (RF 信号 > 3.2 GHz にて)
  • 260MHz (RF 信号 < 3.2 GHz にて)
  • 500 MHz IF 帯域幅 (N6030A)
  • 1 GHz I/Q 帯域幅 (N6030A)

位相コヒーレント・トラッキング

1 GHz 出力間の位相トラッキングは < 1.5°(代表値) です。 これは、+14 ℃ ~+27 ℃ の温度範囲で測定された場合です。

速いスイッチング速度

システムは、周波数帯域幅 1 GHz 以内の信号において、1 ns 以下で周波数を切り変えることができます。

広いダイナミック・レンジ

  • 広帯域雑音フロア: < 135 dBm/Hz
  • 位相雑音: < -109 dBc/Hz (10 kHz オフセット、 CW にて)
  • 広いスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ

システム・ソフトウェア

  • Matlab® コマンド・ライン・インタフェース
  • LabVIEW® IVI-C 式ドライバ
  • 波形発生ツール 
  • パルス生成コンパティブルの Signal Studio
  • I/Q 相関ソフトウェア (将来の能力)