検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2090B-2xx スペクトラム・アナライザ校正システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Z2090B-200は、最高26.5 GHzのPSAシリーズ・スペクトラム・アナライザの自動校正手順および調整手順に必要なすべての測定器、テスト・アクセサリ、ソフトウェアが組み合わされた製品です。

システムは、監査要件を満たし、国内規格と国際規格にトレーサブルです。

Z2090B-200:PSA用スペクトラム・アナライザ校正システムには以下が含まれます:

  • N7800A:PSA校正および調整用ソフトウェア。
  • Keysight PSG信号発生器、低位相雑音(オプション UNX)付き
  • 2台目の Keysight PSG 信号発生器(TOI用)
  • Keysight ESG信号発生器、任意波形発生器内蔵
  • Keysightのファンクション・ジェネレータ、DMM、RFパワー・メータ
  • Keysight RFパワー・センサ
  • システム・ラックおよびPC、フラット・パネル・モニタ付き
  • 必要なすべてのケーブル/コネクタ

PSA校正システム用アップグレード・オプション:

  • オーディオ入力(Z2090B-201)
  • 50 GHzへのアップグレード(Z2090B-203)
  • 50 GHzへのフィールド・アップグレード(Z2090B-205)
  • オーディオおよび50 GHz用フィールド・アップグレード(Z2090B-204)
  • 10 MHzセシウム周波数基準および分配増幅器

その他のオプションとして以下があります:

  • 26.5 GHz用PSA、ESA、MXA、EXA校正システムへのアップグレード(Z2090B-210)
  • 50 GHz用PSA、ESA、MXA、EXA校正システムへのアップグレード(Z2090B-211)