検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2091B-xxx RFマイクロ波スイッチマトリクス

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

欧州連合のお客様へのお知らせ: 本製品は、EU RoHSに準拠したものにアップデートされていないので、キーサイトでは、本製品のEU加盟諸国への販売を2016年12月31日で終了する予定です。ご質問およびこれに代わる推奨製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

カスタム機能はさまざまなソリューションを実現します

  • 簡単な1×6から10×10ノンブロッキング・フルアクセス・マトリクスまでのさまざまなトポロジーにより、カスタム・スイッチング/コンディショニング・ユニットを実現可能
  • DC~50 GHz以上の周波数
  • スタンドアロン・スイッチ・マトリクスまたは完全統合型テストソリューション

最適なデザインを実現する測定/システムの専門知識

  • 挿入損失、アイソレーション、VSWR、再現性などの重要なRFデザインパラメータを注意深く考慮
  • ユーザーインタフェース、システムレイアウト、信号ルーティング、メンテナンス、サイズ、ドキュメントなどのシステム要件を注意深く考慮
  • 最適なコンポーネントの選択では、キーサイトとサードバーティーメーカーの両方を検討(スイッチ、カップラー、アッテネータ、増幅器、フィルターなど)

独自の機能によるアップタイムの向上およびインタフェースの簡素化

  • 内蔵テスト(BIT)と定義済みライン交換部品(LRU)
  • 校正検証ポッドによるRF測定の確度の向上
  • 標準のLANベースのインタフェースとカスタム制御インタフェース
  • 標準のラックマウント型とカスタム形状

標準プロセスによる品質および性能の保証

  • 要件の定義
  • デザインの再検討や受入れ検査を含めた開発
  • セミリジッドケーブルなどのコンポーネントの製造プロセスの管理
  • フルテスト済みソリューション(すべての経路のSパラメータプロットを含む)

概要

スイッチマトリクスにより、テスト機器と被試験ユニット(UUT)の間のRFマイクロ波信号の自動ルーティングが可能になります。スイッチマトリクスは、信号経路の一貫性を保ち、テストの自動化を可能し、シグナルコンディショニング機能を備えている場合もあります。

キーサイトは、成熟した開発/出荷プロセスに従って、数百種類のカスタム・スイッチ・マトリクスを設計、構築してきました。各マトリクスは、経験豊富なシステムエンジニアによって、用途に合わせて入念に最適化されています。また、アプリケーションに最適なコンポーネントの仕様、定義済みの製造プロセス、徹底したテストにより、品質および性能が保証されます。

Z2091Bシリーズ RFスイッチマトリクス

Keysight Z2091Bシリーズ RFスイッチマトリクスの6つの例(基本的なケース、代表的なケース、複雑なケース)を下表にまとめて示します。これらの例をご覧になれば、Z2091Bスイッチプラットフォームが柔軟性に優れ、基本的なアプリケーションから要求の厳しいアプリケーションまで、要件に合わせてデザインをカスタマイズできることがわかります。

キーサイトは、500種類を超えるスイッチマトリクスを設計し、さまざまな要件に対応してきました。中には、以下に挙げた例よりはるかに複雑なものもあります。多くのスイッチマトリクスにシグナルコンディショニング機能が搭載されているため、特定の性能ニーズに対応できます。

 

Z2091B-xxxの例 周波数(GHz) ラックユニット数 入力 出力
基本的なスイッチマトリクスの例
4×8および4×12スイッチマトリクス 26.5 4 4 8/12
12×1スイッチマトリクス 10 2 12 1
代表的なスイッチマトリクスの例
6×6スイッチマトリクス 20 4 6 6
4×12×4スイッチマトリクス 18 4 20 12
複雑なスイッチマトリクスの例
LNAテストシステムのスイッチマトリクス 18 2 2 13
複雑なRFスイッチマトリクス 40 4 14 11
極端なスイッチマトリクスの例
ペイロード・テスト・マトリクス 26.5 32 103 61