機能が豊富なLINテスト・ツール:
- 強力な解析機能と優れたトリガ機能
- ノードおよびネットワークのコードレス・エミュレーションによる、容易なデバイス検証
- 高度なエラー挿入機能によるストレス・テスト
- トランスポート層診断テスト
ハードウェアの準備:
- リビジョン1.0から2.0までのすべてのLINリビジョンをサポート
- 専用ハードウェアで、リアルタイムにスクリプトを実行
- 10μs分解能での正確なタイミング測定
- LIN 12Vおよび24Vバスで使用可能
LINテスタは、LIN用の完全なテスト・ソリューションです。
LINテスタは、堅牢な筐体に入ったコンパクトなハードウェアで、効率的なリアルタイム解析/エミュレーション機能を備えた最先端のLINテスト・ツールです。
プロトコル・データの完全な解析、10 μs分解能での正確なタイミング解析、柔軟なトリガ機能により、LINネットワークの解析やエラー解析を効果的に行えます。
LINテスタに実装されたリアルタイム・エミュレーションでは正確な通信タイミングを実現し、プロトコル・タイミング・エラーを柔軟なプログラミングでき、動作モードやタイミング・スケジュールを動的に変更することができます。
エミュレーションはLINスレーブ用、LINマスタ用、LINネットワーク用に設定できます。
効率的なプログラミング・インタフェースを使って、テスト・シーケンスを自動化したり、複雑な解析作業を容易にするスクリプトを開発できます。
LIN Go機能を使用すると、グラフィカルな制御パネルを迅速に開発でき、テスト・ランの制御や表示が容易に行えます。
診断プロトコル機能では、診断トランスポート層の実装を検証でき、診断情報をネットワークから収集できます。
LINテスタの使用により、信頼性の高いLINネットワークを単一ツールで開発できます。
関連リンク:
Mentor Graphics社との戦略的なパートナーシップ