検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

オプション E4980A-001 パワーと DC バイアスのエンハンスメント

  • 試験信号レベル: 0 ~ 20 Vrms / 100 mArms
  • DC バイアス内蔵: 40 V / 0.3 mV 分解能
  • DC ソース内蔵: 10 V
  • 測定機能: DC 抵抗、DC 電流、DC 電圧