ハイライト

  • スリム/小型(1 U 1/2ラック)で設置が簡単
  • LXI compliant対応で、ATEシステムへのシームレスな統合が可能
  • オンラインWebブラウザによる、リアルタイムでのリモート操作
  • N1911/12パワー・メータの表示をエミュレートするグラフィカル・ユーザ・インタフェース
  • PシリーズN1911/12Aベンチ用測定器と同等の性能
  • Pシリーズ・モジュラ・パワー・メータは、KeysightのすべてのPシリーズ広帯域パワー・センサ、Eシリーズ・パワー・センサ(E9320を除く)、8480シリーズ・パワー・センサと組み合わせて使用可能

N8262A Pシリーズ・パワー・メータは、ピーク、ピーク対平均比、平均パワーの自動測定が可能です。N8262Aは、LXIテストの標準化および既存のテスト資産との相互運用性により、パフォーマンスの高いATEシステムを構築できます。

N8262AにはLANインタフェースが標準装備され、PXIやVXIシステムと比べて、維持コストを削減できます。この他の特長として、30 MHzの広い帯域幅や、Pシリーズ/EPM-Pパワー・メータとのコードの互換性があります。

N8262Aを使用すれば、システムをすぐに構築できます。

N8262A P-Series Modular Power Meter

N8262Aに関心がありますか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。