検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8262A Pシリーズ・パワー・メータ(LXI対応)

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N8262A-0B1 English language user and installation guide; printed
N8262A-0BF English language programming guide
N8262A-0BK English language user and programming guide, printed
N8262A-0BW English language service and cal guide, printed
N8262A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8262A-908 Rackmount kit - 1 unit with blank filler included
N8262A-909 Rackmount kit with 2 units side by side
N8262A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8262A-ABJ Japan - Japanese user guide, printed
BV0007B BenchVueパワーメータ ライセンス
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10
N1917A
Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A) 

Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A)

N1917A
N1917Aケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。
N1917B
Sensor cable 3m/10ft (N1917B) 

Sensor cable 3m/10ft (N1917B)

N1917B
N1917Bケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。
N1917C
Sensor cable 10m/31ft (N1917C) 

Sensor cable 10m/31ft (N1917C)

N1917C
N1917Cケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。
N1917D
Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D) 

Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D)

N1917D
The N1917D cable adapter is designed for using 8480 and E-Series power sensors with a P-Series power meter (N1911A or N1912A).

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) - 12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available Pシリーズ広帯域パワー・センサ 

    Pシリーズ広帯域パワー・センサ

    Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • No image available 432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント 

    432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント

    N432Aサーミスタ・パワー・メータは、自動自己平衡型パワー・メータで、温度補償型サーミスタ・マウント・センサと組み合わせて使用します。N432Aは、以前の432Aアナログ・パワー・メータの後継製品で、性能と機能が向上しています。

  • No image available E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ 

    E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9320 ピーク/平均パワー・センサはEPM-Pシリーズ パワー・メータと組合わせて使用し、複雑なデジタル変調フォーマット(TDMA、W-CDMA)のピーク、ピーク-平均比...

  • No image available E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ 

    E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9300アベレージ・パワー・センサは、EPM、EPM-Pシリーズのパワー・メータと使用します。このシリーズは最大80dBの広いダイナミックレンジで、周波数範囲が...

  • No image available Eシリーズ CWパワー・センサ 

    Eシリーズ CWパワー・センサ

    null

  • No image available 8480 シリーズ パワー・センサ 

    8480 シリーズ パワー・センサ

    8480シリーズ パワー・センサはEPM、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416Aの各種パワー・メータと使用します。熱電対及びダイオードを使用したこれらのパワー・センサは高性能な確度...

  • No image available USBパワー・センサ 

    USBパワー・センサ

    Keysight USB/LANワイド・ダイナミック・レンジ・ピーク/アベレージ/熱電対パワーセンサ。コンパクトかつポータブルな形状で高速な測定と、クラス最高のパワーリニアリティーを実現。

  • No image available パワー・センサ 

    パワー・センサ

    • パワーセンサ 
    • N8480シリーズ熱電対パワーセンサ 
    • Eシリーズ ピーク/アベレージ・パワーセンサ
    • Pシリーズ広帯域パワーセンサ 
    • Eバンド/Vバンド/Wバンド導波管パワーセンサ

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。