検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1918A パワー・アナライザ・マネージャ(有料)/パワー・パネル・ソフトウェア(無料)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • N1918Aソフトウェアには2種類のバージョン(パワー・パネル<無料>と、パワー・アナライザ<有料>があります。)
  • PCディスプレイ上でのマルチ表示
  • 最小、最大、演算、リミット、警告
  • 最大500日間のデータ記録(ライセンス・バージョン使用時)
  • 15ポイント・パルス特性評価(ピーク・パワー解析用)
  • オーバレイ・トレース・グラフおよび波形演算(ピーク・パワー解析用)
  • PDF、CDF、CCDF統計測定(ピーク・パワー解析用)

概要

N1918Aソフトウェアには2種類のバージョン、パワー・パネル<無料>と、パワー・アナライザ<有料>があります。パワー・アナライザにはさらに、PCライセンスとドングルライセンスがあります。

N1918Aソフトウェアは、Pシリーズ パワーメータ(N1911A/12A)、EPMパワーメータ(N1913A/14A)、U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサ、U2020 Xシリーズ ピーク・パワー・センサをサポートしています。

U2000シリーズ USBアベレージ・パワー・センサには、パワー・パネルが標準で付属しています。U2020Xシリーズ USBピーク・パワーセンサに限っては、パワー・アナライザが標準で付属しています。

パワー・パネル(無料)

パワー・パネル・ソフトウェア・バージョンは無料で提供されています。コンパクトな「パワー・パネル」ディスプレイで、デジタル/アナログ/コンパクト/ストリップ・チャート表示などの基本的な測定機能、アナログへのマーカ機能、ゲーディッド測定機能、セットアップ・ステートの保存機能が組み込まれています。このソフトウェアは主に、Keysightの測定器、ラップトップまたはPCに、簡単なパワー測定ディスプレイとして使用されます。

パワー・アナライザPCライセンス(有料オプション100)

パワー・アナライザ・ソフトウェアは、パワー・パネル・ソフトウェアのすべての機能に、トレース・オーバレイ・グラフ表示やCCDF表示、パルス解析、長時間データ・ロギングなどの機能を組み合わせたものです。新規ユーザの方は、パワー・アナライザの幅広い機能を30日間無料でお試しいただいてから、基本モードに切り替えることもできます(基本機能だけで、パワー測定は行えます)。全機能を永久に使用するには、PCライセンス・キーが必要です。ライセンス・キーは、計測お客様窓口でお買い求めいただけます。すでにお使いの場合は、ソフトウェアをダウンロードして、最新の機能でソフトウェアをアップグレードしてください。Windows XP、Windows Vista®、Windows 7(64ビット)で使用可能です。

パワー・アナライザ・ドングル・ライセンス(有料オプション200)

このライセンスは、パワー・アナライザ・ソフトウェア用PCライセンスに代わるもう1つのライセンスです。USBサム・ドライブ形式のポータブルなUSBライセンス・キーです。このライセンス・キーを1台のPC/ラップトップから別のPC/ラップトップに転送して、すべての機能を使用することができます。ご希望の場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。すでにお使いの場合は、ソフトウェアをダウンロードして、最新の機能でソフトウェアをアップグレードしてください。Windows XP、Windows Vista、Windows 7(64ビット)で使用可能です。

パワー・パネルおよびパワー・アナライザ(オプション100/200)の比較表など詳細については、N1918Aデータシートを参照してください。

Windows、Windows NT、MS Windows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Keysight Technologies F and S Award Logo