検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

市場への投入を加速

  • 業界屈指の解析/スイッチング速度を備えたMXZ-1000で生産性が向上

Beceem BCS120 RFチップセットに最適

  • MXZ-1000は、Beceem BCS120 RFチップセットとWiMAXテスト・ソフトウェア間の通信を保証し、最高のスループットを実現できます。Keysightは、今後もさまざまなチップセットのサポートを提供して参ります。

固定およびモバイルWiMAXに対応

  • ポイントツーポイントまたはポイントツーマルチポイント・アーキテクチャの採用により、固定 (802.16-2004) とモバイル (802.16e-2005 OFDMA) の両方の「ラスト・マイル」広帯域無線アクセス (BWA) システムで使用できます。

小型で、高いコスト・パフォーマンス

  • 小型で、優れた性能を備えたMXZ-1000は、フロア・スペースも削減できます。またカスタム・ソリューションと比べて、テスト全体のコストも削減できます。

概要

Keysight MXZ-1000は、完全に統合されたWiMAX校正/チューニング・テスト・ソリューションで、最高のテスト速度、優れた測定性能/機能、ユーザ・フレンドリーなGUI環境、ワールドワイドのサービス/サポートを提供します。
Keysight MXZ-1000は、業界最高のWiMAX製造テスト・システムで、独自のチップセット通信/校正プロファイルのライブラリを提供します。MXZ-1000は以下のような企業に最適です。

  • モジュールのリファレンス・デザイナ/製造メーカ
  • PC/PDA/ハンドセットなどのOEMメーカ
  • OEMリファレンス・チップセットを使用するアクセス・ポイント (AP) メーカおよびリファレンス・デザイン・ハウス (RDH)