検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-5030 車載情報機器用インフォテイメント・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ソフトウェア: TestExec SL 6.1およびTS-5400システム・ソフトウェア6.0
  • 信号スイッチング: 最大112×4マトリクス
  • RFスイッチング: 最大4枚のクワッド1×4 RFスイッチ・カード (DC~3 GHz)
  • オーディオ・ロード・ボックス: 6チャネル(ロードの設定/切換えが可能)
  • 電源: 最大400 Wのモジュラ電源
  • 測定: 6.5桁DMM
  • 入力信号: 最大6 GHzの信号発生器(複雑なI/Qファイルの再生)

概要

Keysight TS-5030オートモーティブ・インフォテイメント/テレマティックス・ファンクション・テスト・システムは、AM/FM/RDS、DAB/DVB/DMB、GPB、Bluetooth®などの、あらゆる種類の車載用インフォテイメント/テレマティックス・モジュールをテストすることを目的として設計されたテスト・プラットフォームです。

最新のヒントと情報は、こちらから入手してください。  >>  https://www.keysight.com/find/ftforum (英語)

ソフトウェア開発やテストの統合を加速する方法を知るには、こちらをご使用ください。  >>  Keysight の Test Exec SL ソフトウェア