検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

14565U Uデバイス評価ソフトウェアのアップグレード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • ご使用のKeysightデバイス評価ソフトウェアを最新のものにアップグレードできます。
  • グラフィカル・ユーザ・ソフトウェアにより、プログラミング不要
  • 3つの動作モード:波形捕捉、データ・ロギング、CCDF統計解析
  • 10 秒間~1000 時間、64,000測定/sで、バッテリ電流ドレイン測定を正確に記録できます(66319B/D、66321B/Dのみ)。
  • 新しいオートメーション機能により、多くのテスト・アプリケーション(Keysight WTM、NI LabVIEW 1、Microsoft® Visual Basicなど)で制御できます。
  • データをExcelスプレッドシート/テキスト・ファイルにエクスポートできます。

概要

このアップグレード製品により、14565Aソフトウェアをテスト・オートメーション機能付きの14565Bデバイス評価試験ソフトウェアにアップグレードできます。また、最新ソフトウェアの機能を最も容易にかつ安価に得ることができます。

14565Bは、66300シリーズDC電源用の使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェースです。 詳細は、こちらから。

新機能により、他のプログラムやプログラミング言語(Keysight無線テスト・マネージャ、NI LabVIEW 1、Keysight VEE、Microsoft® Visual Basic、Microsoft Excelなど)から14565Bを制御して、電流ドレイン測定の自動化、他のDUTのスティミュラス信号との同期をとることができます。新しい14565Bソフトウェアには、テスト・オートメーション機能があり、ビデオ・ストリーミング、音楽のダウンロード、テキスト・メッセージなどの実環境での時間のかかるバッテリ電流ドレイン測定を自動化して、貴重なリソースと時間を節約することができます。

14565Bソフトウェアの新しい機能を学習できます。新機能については、 こちらをクリックしてください。

システム要件:

新しいソフトウェア・ライセンスおよびアップグレード
製品 概要 パーツ番号
新しいライセンス テスト・オートメーション機能付きデバイス評価試験ソフトウェア   14565B
アップグレード Keysight 14565Aから14565Bへのアップグレード 14565U

Bluetooth は米国 Bluetooth SIG Inc.が所有する商標であり、Keysight Technologies, Inc.にライセンスされています。
MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。

1 National Instruments社の製品です。