検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34172B Calibration Short for Digital Multimeters

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 23,556

構成例  

構成例

34172B Input calibration short for digital multimeters

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Short: #24 AWG plated copper wire
  • Terminals: low-thermal copper alloys
  • Termination: five shrouded banana plugs
  • Quantity: 2

概要

The Keysight 34172B digital multimeter calibration short is a set of two shorts which provide a convenient and reliable method to apply a short to the input connectors of the multimeter. Terminals are made of low-thermal copper alloys to minimize thermally-induced voltages caused by dissimilar metals.

The Keysight 34172A is compatible with the Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, and L4411A digital multimeters.