検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4917A 光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

    • 高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト
    • 光トランシーバ・テスト・ソリューション
    • 研究開発/製造用ソリューション
    • コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPIなど

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品]

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • 81495A Reference Receiver 81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品] 

    81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品]

    Keysight 81495Aシングルモード基準レシーバは、IEEE 802.3ae-LR/ER/10 G FCのトランシーバ・ループバック・テスト用に最適化されています。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A Reference Transmitter 

    81491A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • ライトウェーブ・メジャメント・システム 8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム 

    8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム

    Keysight 8164Bメインフレームは、キーサイトの波長可変レーザー光源の1つ、およびコンパクトモジュールを最大4個まで装着可能な光コンポーネントテスト用の基盤プラットフォームです。 アップデート: リモートプログラミングにLANまたはGPIBインタフェースを使用できるようになりました。

  • Optical Transceiver Testing for Characterization 光トランシーバ試験 - 特性評価用 [販売終了製品] 

    光トランシーバ試験 - 特性評価用 [販売終了製品]

    MSA グループから求められる XFP/XFI 電気試験の最も複雑な部分は、レシーバ・ジッタ耐性測定です。

  • No image available シリアルBERT 

    シリアルBERT

    150 Mb/s~13.5 Gb/sの周波数レンジでのシリアル・デバイスのデザイン検証と特性評価のためのパラメトリック・テスト機能

  • No image available ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション 

    ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション

    シリアル・ビット・エラー・レート(BER)シリーズ、ParBERTビット・エラー・レート(BER)プラットフォーム。