検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16317A 平衡/不平衡コンバータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ネットワーク・アナライザに接続して、平衡デバイスや平衡回路の反射/伝送測定が行えます。
  • 補助負荷抵抗(50Ω、100Ω、600Ω)とショート・プレートにより、高確度測定用に校正できます。
  • デバイスのインピーダンスに対して、50Ω、100Ω、600Ωから平衡インピーダンスを選択できます。
  • 広い周波数レンジ100 Hz~3 MHzをサポートします。

概要

16317A平衡/不平衡コンバータは、(不平衡)BNC構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換します。また、不平衡測定器で、平衡デバイスを測定する際に使用します。