検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16315A 平衡/不平衡コンバータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ネットワーク・アナライザに接続して、平衡デバイスや平衡回路の反射/伝送測定が行えます。
  • 補助負荷抵抗(50Ω、100Ω、600Ω)とショート・プレートにより、高確度測定用に校正を実行できます。
  • デバイスのインピーダンスに対して、50Ω、100Ω、600Ωから平衡インピーダンスを選択できます。
  • 広い周波数レンジ100 Hz~10 MHzをサポートします。

概要

販売終了のお知らせ:16315Aは、2006年11月1日に販売を終了いたしました。16315Aのサポート期間は、2011年11月1日に終了します。

LCRメータ/インピーダンス・アナライザ用の販売終了済みのフィクスチャ/アクセサリの後継製品は?

16315A平衡/不平衡コンバータは、(不平衡)BNC構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換するのに使用し、不平衡測定器を使用した平衡デバイスの測定が可能になります。