検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • バッテリ駆動で最大1 GHzの帯域幅に対応する業界初のオシロスコープ
  • AC電源でも、バッテリ(1回の充電)でも2時間以上動作可能
  • 充電式のリチウムイオン電池
  • フロント・パネルのインジケータ:充電、バッテリ動作、ロー・バッテリ警告。
  • すべての新しいDSO/MSO6000シリーズで使用可能なバッテリ・オプション。このオプションは、以前に購入されたオシロスコープには後付けできません。
  • 12 Vの自動車用シガーソケットからオシロスコープを充電して動作させるためのN5429Aアダプタ・ケーブル(オプション)。 詳細

概要

Keysight DSO/MSO6000シリーズは、最大1 GHzの帯域幅を備えた、業界初のバッテリ駆動オシロスコープです。従来のラップトップPCと同じように、リチウムイオン技術を採用した充電式バッテリにより、電源にプラグを差し込んでいる間は常に充電され、オシロスコープの電源を切らずにいつでも取り外すことができます。このバッテリ・オプションは、1回の充電で、フル充電の状態で2時間以上使用できます。さらにN5429Aアダプタ・ケーブルを12 Vの自動車用シガーソケットに接続すれば、自動車用電源から操作しながらバッテリを充電できます。