検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 664,777

構成例  

構成例

U2002A USB sensor, 50MHz-24GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • U2002A-100 APC 3.5mm (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 50 MHz~24 GHzの周波数レンジ
  • オプションH26により、周波数を10 MHz~26.5 GHzに拡張
  • -60~+20 dBmの広いダイナミックレンジ
  • ゼロ調整機能の内蔵により、外部校正が不要
  • 最高250回/sの高速測定
  • 内部/外部トリガ測定のサポート
  • PCまたは他のKeysight測定器でのパワー測定の表示
  • 内部トリガ/トレース表示機能

概要

Keysight BenchVueソフトウェアでは、U2000シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。

BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
 

NEW! 内部トリガ/トレース表示機能

内部トリガ機能を使用すれば、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能なので、外部トリガ信号は不要です。トレース表示では、信号エンベロープがグラフィック表示されるので、ゲートの配置やトリガレベルの設定が簡単です。U2004Aを除くすべてのU2000センサに、これらの新しい機能が搭載されています。USBセンサをご使用の場合は、U2000シリーズ USBパワーセンサのファームウェアアップグレードを無料でダウンロードできます。

使用可能な測定器:

キーサイトの特定の測定器と完全なファームウェアの互換性があります。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャルオプションをご検討ください。

Keysight Technologies F and S Award Logo