検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 414,041

構成例  

構成例

U2001A USB Sensor, 10MHz-6GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • U2001A-100 Type-N (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2001A-0B1 English language operating and service guide, printed
U2001A-0BF English language programming guide; printed
U2001A-100 Type-N (male) connector
U2001A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U2001A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U2001A-ABJ 日本語マニュアル
U2001A-H03 USB Power Sensor, 3MHz-6GHz
U2001A-H16 USB Power Sensor 10MHz-6GHz with 1K Ohm external trigger impedance
BV0007B BenchVueパワーメータ ライセンス
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10
U2000A-201 Transit case
U2000A-202 Soft carrying case
U2000A-203 Holster
U2000A-204 Soft carrying pouch
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m)
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m)
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available P シリーズ・パワー・メータ 

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

  • No image available Pシリーズ広帯域パワー・センサ 

    Pシリーズ広帯域パワー・センサ

    Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • No image available E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ 

    E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9320 ピーク/平均パワー・センサはEPM-Pシリーズ パワー・メータと組合わせて使用し、複雑なデジタル変調フォーマット(TDMA、W-CDMA)のピーク、ピーク-平均比...

  • No image available E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ 

    E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9300アベレージ・パワー・センサは、EPM、EPM-Pシリーズのパワー・メータと使用します。このシリーズは最大80dBの広いダイナミックレンジで、周波数範囲が...

  • No image available Eシリーズ CWパワー・センサ 

    Eシリーズ CWパワー・センサ

    null

  • No image available 8480 シリーズ パワー・センサ 

    8480 シリーズ パワー・センサ

    8480シリーズ パワー・センサはEPM、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416Aの各種パワー・メータと使用します。熱電対及びダイオードを使用したこれらのパワー・センサは高性能な確度...