検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • 34405A product image 34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品] 

    34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品]

    5 1/2桁、デュアル・ディスプレイを手頃な価格で提供するKeysight 34405Aデジタル・マルチメータ

  • Agilent E3630A power supply E3630A 35W トリプル出力(6 V/2.5 A、 ±20 V/0.5 A) 

    E3630A 35W トリプル出力(6 V/2.5 A、 ±20 V/0.5 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A)

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.33 

    Keysight VEE Pro 9.33

    VEEは、幅広いインタフェース(GPIB、シリアル、LAN)を備えた使いやすいグラフィカル・プログラミング・ツールで、解析やレポート作成のためのテスト/測定作業を自動化します。