検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

L7106B マルチ・ポート同軸スイッチ、 DC ~ 20 GHz、 SP6T

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 150,200

構成例  

構成例

L7106B Switch, SP6T, DC-20 GHz, terminated (L-series)

  • L7106B-161 16 pin DIP socket and connector with 24 inch ribbon cable, bare wire
  • L7106B-024 24 vdc
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特 長

  • SP6T (単極 6 投)、 終端付き
  • 電子式ポジション表示
  • ドライブ電流遮断機能
  • 磁気式ラッチング

優れた RF 性能

  • アイソレーション: > 90 dB (12 GHz にて、 代表値)
  • 再現性: 0.03 dB
  • 寿 命: 2,000,000 サイクル

概要

Keysight L7106B は、RF/マイクロ波帯の信号切換えに付随する誤差を少なく留める高性能マルチ・ポート同軸スイッチです。 この経済的な価格の電子機械式スイッチは、比類の無いアイソレーション > 90 dB (12 GHz にて、 代表値)、 再現性 < 0.03 dB、 寿命 > 2,000,000 サイクルという優れた性能を有します。 優れた再現性は、経路変更によるランダム誤差要因を減らし、測定確度を向上します。 優れた再現性と信頼性は、校正サイクルを延ばし、システムのアップ・タイムを延ばし、所有コストを低減します。 これらの優れた性能は、キーサイトの丈夫な設計と厳しい製造仕様によってもたらされています。

システム・インテグレーションに携わっておられるエンジニアにとって、Keysight L7106B は価格と性能の両面から理想的です。 信号モニタや信号経路切換えの用途で、必ずや満足いただける性能を発揮します。