検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

8960(E5515C/E)無線通信テスト・セット用E1968A GSM/GPRS/EGPRS移動機テスト・アプリケーションは、GSM、GPRS、EGPRS移動機の性能をシグナリングと非シグナリングの両方のモードで評価するための重要な機能を備えています。Evolved EDGE (E-EDGE) が機能オプションとしてサポートされるようになりました。このテスト・アプリケーションは、量産および無線デバイス開発用で、GSM、GPRS、EGPRS無線デバイスの市場投入までの時間を短縮します。高速デバイス・チューニング(FDT)、位相および振幅対時間(PAvT)、IQキャプチャ、EGPRS AM-PM調整などの特別な校正機能は、電話機の校正時間を大幅に短縮します。音声測定機能の拡張、完全なSMSテスト機能、8PSKランダム周波数オフセットにより、効果的な電話機の開発/デザインが可能です。GPS/FMレシーバの校正を高速化するための機能として、1つの衛星信号をシミュレートするシングル・チャネルGPS信号源とFMブロードキャスト信号源が追加されています。高速スイッチング・アプリケーション(E1987A)またはTD-SCDMA(E1969A)を使用すれば、GSMとW-CDMAまたはTD-SCDMAの間でハンドオーバ・テストを実行できます。機能オプション・ライセンスE1968A-104では、RTTI(Reduced Transmission Time Interval)、DLDC(Downlink Dual Carrier)などのE-EDGE電話機接続測定や関連する測定を実行できます。DLDCでは、EGPRS PDTCHリソースを2種類の搬送波に乗せて移動機に割り当てることができます。また、RTTI構成では、EGPRS PDTCHブロックのデータ転送遅延を低減できます。そして、16QAMアップリンク測定も最新リリースでサポートされました。

E1968Aを使用すると、マルチスロット・クラス45構成で、最大6個のアップリンク・タイム・スロットを同時に測定できます。

高速デバイス・チューニングでは、レベルや周波数に対して周波数バンド当たり1回の掃引で、デバイスのトランスミッタとレシーバの校正を同時に行うことができるので、製造時の校正時間を大幅に短縮できます。

このGSM/GPRS/EPGRSテスト・ソリューションは高性能のE5515C/Eテスト・セットをベースにしたもので、超高速測定、簡単なプログラミング、高確度、高信頼性、ワールドワイドのサービス/サポートもあります。

E1968Aテスト・アプリケーションを使用すると、製造部門では製造までの時間の短縮、以下の主要機能による歩留まりの向上により、テスト・コストを最小限に抑えることができます。

  • 高速デバイス・チューニング測定(E1999A-202)
  • 位相/振幅対時間測定
  • 電話のTXのリニア校正のためのIQキャプチャ
  • ダイナミック・パワー測定および不連続タイム・スロットTXP測定
  • テスト・モードのBERとMS計算のBER
  • FM無線機測定とGPS電話テスト用のシングル・チャネルGPS信号源
  • VAMOSタイプI対応電話テスト用のVAMOSソリューション(新機能)
  • PESQ測定では、業界標準のPESQアルゴリズムを使用して、ボコーダの音声品質をMOSスコアで客観的に評価可能。外部オーディオ・アナライザは不要

開発部門では、以下の主要機能を使用して、規格に準拠した測定を行って、移動機のデザインに対する信頼性を確保できます。

  • EGPRS2-Aのアップリンク16QAM測定を含むEvolved EDGEのシグナリング/測定
  • マルチスロット・クラス12およびクラス45のシグナリングおよび測定
  • RTコーデックおよびDAIを使用した高度なオーディオ測定。電話機の音響テストに、RTコーデック校正の使用が可能に
  • 無料のテキスト・フォーマットのSMS、およびライセンスが必要な高度なSMSアプリケーション
  • 8PSKランダム周波数オフセット

研究開発用機能の詳細は、E6701ラボ・アプリケーションのページ(「関連製品」の項)を参照してください。

8960 (E5515C/E) を簡単にアップグレードして、複数のテクノロジーをテスト

  • E1963A W-CDMA/HSPAテスト・アプリケーションとE1968A GSM/GPRS/EGPRSテスト・アプリケーションを8960に追加するだけで、UMTSデバイス・テストを実行できます。E1963AまたはE1968Aをお持ちでない場合は、E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイートを注文するとお得です。
  • 8960ではあらゆる主要2G/3G/3.5G無線フォーマット間の高速スイッチングが可能なので、マルチフォーマット移動機のテストに最適です。他のテスト・アプリケーション・フォーマットについては、関連するソフトウェア製品を参照してください。