検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

HSCH-9161 Millimeter Wave Zero Bias GaAs Schottky Diode

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Low Junction Capacitance
  • Lower Temperature Coefficient than Silicon
  • fc > 200 GHz
  • Durable Construction - Typical 6 gram beam lead strength, High power handling capability

概要

The HSCH-9161 is suitable for medium-low barrier, zero bias detector applications. The HSCH-9161 is functional through W-band (110 GHz) and can be mounted in microstrip, finline, and coplanar circuits.

Keysight Part #HSCH-9161 does not contain any intentionally added RoHS substances above permitted maximum thresholds.

All HMMC parts are manufactured in Santa Rosa, California using Keysight's reliable instrument grade GaAs process.