検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

  • Keysightアプリケーション・アナライザを使用すれば、IPネットワーク全体のアプリケーション/サービスの問題をすべて一箇所で識別して、解決することができます。このアナライザは、ネットワーク上のどこででもエンドツーエンド・ネットワーク、アプリケーション、サービス性能をビジュアルに表示できる分散型のIPネットワーク性能解析ツールです。
  • クライアント・レベルでのモニタ

主な特長

アプリケーション・アナライザは、ネットワークの性能と信頼性を高めることによってネットワークをより良く活用できるようになり、ネットワーク保守の全体的な生産性を高めると同時に、ネットワークの管理に必要なリソースを削減できます。

  • ネットワーク上のエンドツーエンド・アプリケーション/サービス性能を一箇所で検証
  • 診断の難しい性能上の問題を数時間ではなく、数分で解決
  • すべてのユーザ/顧客について、デスクトップに対するネットワーク、アプリケーション、サービス性能を検証
  • 新しいネットワーク、アプリケーション、サービスの配備を加速
  • アプリケーション・アナライザのトラヒック生成機能とネットワーク・モニタリング機能を統合した高度な不良箇所の特定機能
  • アプリケーション・アナライザのテストとCisco SAARのテストの組合わせにより、Cisco SAARエレメントを活用
  • LAN、ATM、フレーム・リレー、ワイヤレスなどのトランスポート機構でも使用可能
  • VPN、在宅勤務者、ビジネス・パートナーを網羅する「拡大エンタープライズ」ネットワーク全体にわたって機能

一般仕様

  • ネットワークのアプリケーション性能の分散テスト解析
  • ネットワークの評価、敷設、トラブルシューティングの場合
  • 同時アクティブ・エージェント数は10
  • 一週間に定期的にテストを実行可能
  • Windows 2000で動作
  • オンラインでのレポート
  • SNMPトラップや電子メールを送信するか、コマンドを実行することによって結果を通知
  • 1年間のシルバー・プラン・サポートを含む
  • テスト内容:
    - エンドツーエンド・ネットワーク・アプリケーション解析
    - 基本的なネットワーク・アプリケーション
    - 一方向遅延測定 (GPSなし)

アプリケーション・アナライザのスクリーン・ショット

  • 各種トラヒック・プロファイルのエンドツーエンド・ネットワーク性能解析
  • ネットワークの主要アプリケーションおよびサービス (HTTP、FTP、SQL、SMTP、POP、DHCPなど) の性能の解析
  • 定期的なテストの自動化: 時間および各種エンドユーザ使用率負荷に対するネットワーク性能の測定結果を自動的に表示
  • DiffServとTOS/COSの両方のビットを使ったクオリティ・オブ・サービス処理のテスト: 既存のネットワークが各種QoS設定でトラヒックをどのように処理するか実際に知ることができます
  • リモート・インストールが可能なWebブラウザ・ベースのソフトウェア・エージェント: 高速、簡単、高い柔軟性、低コストのシステム配備
  • ネットワーク上のどこからでも操作可能
  • コマンド・ライン・インタフェース経由で使用可能な高度なスクリプト機能
  • プリインストールのエンドツーエンド・ネットワーク/アプリケーション性能試験
  • 全エージェントのリモート・コントロール/リアルタイム可用性レポート: 完全制御
  • ネットワーク内のRMONエレメントとやり取りすることにより、被試験リモート終端に接続しているネットワーク機器を含むネットワーク全体を表示
  • 全レポートへのWebブラウザ・アクセスなど、有効かつ柔軟性の高いレポート作成: ネットワーク知識への完全かつ柔軟性の高いアクセス
  • ファイアウォール境界外の性能の検証が可能