検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9902D 2モジュール・インサーキット・テスト(ICT)システム、i317x(再生品システム)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • No image available Analog Test 

    Analog Test

    The most stable, repeatable & transportable analog in-circuit testing capability with capabilities beyond that of basic in-circuit test.

  • No image available デジタル・テスト 

    デジタル・テスト

    ベクタ・ベースのデジタル・テストにより、柔軟なデジタル・テスト機能を提供し、複雑なデジタル・デバイスを電気的にテストすることができます

  • E9901E 1-module ICT System i327x Series 5 E9901E 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x Series 5  

    E9901E 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x Series 5 

    E9901E i307x Series 5は、小型のボードをフットプリントの小さなテスタでテストするのに必要十分なノードを備えています。

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9903E 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9903E 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9903Eは、最大5184個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9905E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9905Eは、最大5184個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9902E 2-Module ICT system i307x series 5 E9902E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9902E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9902Eは、最大2592個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i  

    E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i 

    • E9988Eは、最大2592個のノードのテストを実行できます。また、SMEMAの厳しい仕様に準拠し、既存のSMTラインに容易に統合できます。

  • Agilent Medalist i3070 E9901D 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x(再生品システム)  [販売終了製品] 

    E9901D 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x(再生品システム)  [販売終了製品]

    ノード数の少ないボードに最適なICTソリューション。

  • Agilent Medalist i3070 E9905D 2モジュール・インサーキットテスタ、i327x Plus(再生品システム)  [販売終了製品] 

    E9905D 2モジュール・インサーキットテスタ、i327x Plus(再生品システム)  [販売終了製品]

    スペース制限のあるユーザに最適なi317xの小型フットプリント・バージョン。電源を内蔵し、最大限に省スペース化しています。

  • Agilent Medalist i3070 E9903D 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x(再生品システム)  [販売終了製品] 

    E9903D 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x(再生品システム)  [販売終了製品]

    i3070シリーズで最大のノード数を提供し、今日の複雑な電子アセンブリに適した4モジュールICTシステム

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905EL 2モジュール・インサーキット・テスタ、i307x series 5 

    E9905EL 2モジュール・インサーキット・テスタ、i307x series 5

    • 最大ノード数: 2592
    • 最大チャネル数: 576
    • 占有面積:0.93 m(高さ)×0.95 m(幅)×0.77 m(奥行)

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i 

    E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i

    • ショート・ワイヤー・フィクスチャ作成テクノロジーにより、可搬性、再現性、安定度を確保
    • 革新的なデザインにより、容易な保守とフィクスチャの変更が可能
    • 小型シャーシ、長さわずか800 mm