検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86117B デュアル 65 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

1.85 mm (オス) コネクタを装備した 2 つの 65 GHz 電気チャネル

  • 特性 RMS ノイズ: 0.4 mV (30 GHz BW)、0.6 mV (50 GHz BW)
  • 最大入力信号: ± 2 Vdc

使用できるメインフレーム

概要

86117Bは、40Gbps波形解析に最適です。65,50および30 GHz帯域の設定がある2チャネル入力の 電気モジュールです。コネクタは1.85mmオスです。